Sie sind hier: Shop Home / Anschlusstechnik / T-Stücke M8, M12, 7/8" / T-Stück M12-St 3pol / 2x M8-Bu 3pol Ersetzt Art.-No. 3813881

T-STÜCK M12-ST 3POL / 2X M8-BU 3POLERSETZT ART.-NO. 3813881

Art.-No. 7000-41221-0000000  |  Bauform No. 41221

Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern

Abbildung stellvertretend

Zoom

Anzahl:

Produktinformationen

Artikelbeschreibung:

Eigenschaften
T-Stück M12 - M8
3-polig
Parallelschaltung
Hinweis:
  1. Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
  2. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Technische Daten:

Zulassungen
 
Bauform
  41221
Technische Daten
Betriebsspannung max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze Schraubgewinde M8/M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm), selbstsichernd
Schutzart IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Temperaturbereich -25...+85 °C
Kaufmännische Daten
Nettogewicht 20
Gewichtseinheit Gramm
Basismengeneinheit ST
Zolltarifnummer 85369010
Liefereinheit (Stück) 1
Mindestbestellmenge (Stück) 1

Zeichnungen:

Schaltbild
Kontaktbelegung
Maßskizze

Downloads:

4 Konstruktionsdateien [de]

Art.-No. 7000-41221-xxxxxxx

Zurück