Sie sind hier: Shop Home / Elektronik im Schaltschrank / Passive Interfacetechnik / Weiche / 3-Leiter Anschluss / SV-2 X Sub D 25ST-KL. Übergabebaustein 125 VAC/DC / 2 A

SV-2 X SUB D 25ST-KL. ÜBERGABEBAUSTEIN125 VAC/DC / 2 A

Art.-No. 54164

Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern

Abbildung stellvertretend

Zoom

Anzahl:

Produktinformationen

Artikelbeschreibung:

Eigenschaften
Stiftleiste
25-polig
Schraubklemmen

Technische Daten:

Technische Daten
Betriebsspannung max. 125 V AC/150 V DC
Betriebsstrom je Bit max. 2 A
Luft- und Kriechstrecken (EN 60664-1) Überspannung, category I
Temperaturbereich -20...+70 °C
Steckverbinder Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Abmessungen H × B × T 75×90×66 mm
Allgemeine Daten
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Kaufmännische Daten
Nettogewicht 212
Gewichtseinheit Gramm
Basismengeneinheit ST
Zolltarifnummer 85366990
Liefereinheit (Stück) 1
Mindestbestellmenge (Stück) 1

Zeichnungen:

Schaltbild
Maßskizze

Zurück