Sie sind hier: Shop Home / Schaltschrank / Schaltnetzteile / MPS 1-phasig

MPS 1-PHASIG1-phasig

INPUT: 95...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Strom: 3 A

MPS Primärschaltregler 1-phasig IN: 95-265VAC OUT: 24V/3ADC

Art.-No. 85051

In den Warenkorb

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Strom: 5 A

MPS Primärschaltregler 1-phasig IN: 90-265VAC OUT: 24V/5ADC

Art.-No. 85053

In den Warenkorb

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Strom: 10 A

MPS Primärschaltregler 1-phasig IN: 185-265VAC OUT: 22-28V/10ADC

Art.-No. 85055

In den Warenkorb

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Strom: 20 A

MPS Primärschaltregler 1-phasig IN: 185-265VAC OUT: 22-28V/20ADC

Art.-No. 85057

In den Warenkorb