Sie sind hier: Shop Home / Schaltschrank / Schaltnetzteile / Evolution 2-/3 phasig / Evolution Primärschaltregler 3-phasig IN: 360-520VAC OUT: 12-13,5V/20ADC

EVOLUTION PRIMÄRSCHALTREGLER 3-PHASIG IN:360-520VAC OUT: 12-13,5V/20ADC

Art.-No. 85016

Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern

Abbildung stellvertretend

Zoom

Anzahl:

Produktinformationen

Artikelbeschreibung:

Eigenschaften
INPUT: 3×360...520 V AC/480...745 V DC
OUTPUT: 12 V DC ± 1%
Strom: 20 A
Hinweis:
  1. Diese Primärschaltregler erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.

Technische Daten:

Eingang
Eingangsspannung 3 × 324...572 V AC/480...745 V DC
Eingangsstrom 3 × 0.8 A
Einschaltstromstoss nach 1 ms max. 15 A
Externe Vorsicherung max. 3 × 10 A
Frequenz 50/60 Hz
Ausgang
Ausgangsspannung 12 V DC (SELV), ±1 %; 12...13.5 V einstellbar
Ausgangsstrom 20 A (+55 °C); 15.8 A (+70 °C)
Powerboost +50 % (min. 4 sec.)
Netzausfallüberbrückung min. 19 ms (400 V AC)
Restwelligkeit max. 50 mV eff
Kurzschluss- Überlastschutz ja
Spikes max. 100 mV ss
LED-Anzeige LED (grün): OK; LED (rot): Überlast
Parallelbetrieb/Reihenbetrieb ja/ja
Meldeausgang elektronisches Relais max. 30 V DC/0.1 A, Sammelmeldung
Allgemeine Daten
Normen (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55022 B), (EN 61000-3-2)
Temperaturbereich -25...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Relative Luftfeuchte 5...95 %, Betauung unzulässig
Wirkungsgrad 90 %
Befestigungsart schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Abmessungen H × B × T 132 x 93 x 114 mm
Schutzart IP20
Kaufmännische Daten
Nettogewicht 1300
Gewichtseinheit Gramm
Basismengeneinheit ST
Zolltarifnummer 85044090
Liefereinheit (Stück) 1
Mindestbestellmenge (Stück) 1

Zeichnungen:

Schaltbild
Maßskizze

Downloads:

1 Installationsanleitungen [de]

Art.-No. 85016

Zurück