Art.-No. 85057
Produktinformationen
Artikelbeschreibung:
| INPUT: 185...265 V AC |
| OUTPUT: 22...28 V DC |
| Strom: 20 A |
Hinweis:
- Bei Parallelbetrieb Entkopplung der Geräte durch Diodenblock
Technische Daten:
![]() |
| Eingangsspannung | 185...265 V AC |
| Externe Vorsicherung | max. 16 A |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 4.0 A |
| Ausgangsspannung | 24 V DC (SELV), ±1 %; 22...28 V einstellbar |
| Ausgangsstrom | 20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C) |
| Netzausfallüberbrückung | min. 10 ms (230 V AC) |
| Restwelligkeit | max. 20 mV eff |
| Spikes | max. 100 mV ss |
| Kurzschluss- Überlastschutz | ja |
| LED-Anzeige | LED (grün): in Betrieb; LED (rot): abgeschaltet; LED (gelb): Vorwarnung bei Übertemperatur und Überlast |
| Parallelbetrieb/Reihenbetrieb | ja/ja |
| Meldeausgang | elektronisches Relais max. 60 V DC/0.2 A, Sammelmeldung für alle Fehler und Vorwarnungen, Quittierung mit grüner Restart-Taste |
| Normen | (EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55022 B) |
| Temperaturbereich | 0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C) |
| Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715), zusätzliche Montagefüße zur Schraubbefestigung Art.-Nr. 89500 |
| Wirkungsgrad | 90 % |
| Relative Luftfeuchte | 5...95 %, Betauung unzulässig |
| Abmessungen H × B × T | 132 x 243 x 123 mm |
| Nettogewicht | 2966 |
| Gewichtseinheit | Gramm |
| Basismengeneinheit | ST |
| Zolltarifnummer | 85044090 |
| Liefereinheit (Stück) | 1 |
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1 |
Zeichnungen:
![]() |
![]() |
Downloads:
85057_Installation PDF, 647 KB Art.-No. 85057 |
85057_2D_DXF DXF, 681 KB Art.-No. 85057 |
85057_3D_STP ZIP, 1742 KB Art.-No. 85057 |